满意度调查
igus 和 Harting 共同实现可靠的以太网传输
上传日期:2018年08月20日      浏览次数:

chainflex CFBUS.LB 高柔性电缆和 ix 工业插入式连接器,实现狭小空间内的安全运动

 

在狭小的安装空间内实现安全的数据传输和可靠的动能供应是许多工程师面临的挑战。为了实现这一目标,igus 新推出了一款 chainflex 高柔性以太网电缆。它也是 Harting 新型 ix 连接器的理想搭档。经测试,这款新的以太网电缆可实现超长使用寿命,并且提供 36 个月质保承诺。

 

igus 的 CFBUS.LB 系列高柔性以太网总线电缆经久耐用,与 Harting 的新型 ix 工业连接器完美适配,这个全新的解决方案较以往方案节省了 70% 的空间。这在相机系统、WLAN 接入点、路由器和其他电子组件等微小型应用空间中极具优势。由于设计的特殊性,chainflex 高柔性电缆所需的空间比标准以太网电缆少 50%。配合 Harting 连接器组合使用,将是客户理想的适用于微小型安装空间的整体解决方案。

 

在狭小(安装)空间内的工业 4.0 搭档

“Low bending (小弯曲半径)”常用来表示拖链电缆的弯曲半径非常的小。因此 igus 将具有小弯曲半径且满足极高机械要求的总线电缆系列命名为 CFBUS.LB,LB 即“Low bending”的缩写。这个系列电缆涵盖所有常见的总线系统,比如以太网 CAT5、CAT5e、CAT6、Ethercat 和 Profinet。例如,CF11 双绞线数据电缆具有目前市场上最小的弯曲半径—— 6.8 xd。这款拥有极小弯曲半径的高端 chainflex 高柔性电缆,可用于极狭小的安装空间和低至 -35°C 的极低温应用。当然,它也满足持续运动的高工业需求:在拣选设备、半导体领域或高动态包装技术中,高柔性电缆能够充分展示出其超凡的使用寿命。这一点已经在 igus 占地 2,750 平方米的测试实验室中被大量广泛的测试所证实。此外,CF11 数据电缆可以完美地集成到 Harting 的新型 ix 工业连接器(A 型)中, 这款连接器是专为紧凑型数据接口而设计的。这套方案也是客户所需的应用在狭小空间内的最佳点对点解决方案。

 

 

图片说明

 

PM2818-1s.jpg

图片 PM2818-1

CFBUS.LB 高柔性电缆系列是 igus 专为狭小空间而开发的。它可与 Harting 连接器组成最佳解决方案,例如 ix 连接器。(来源:igus GmbH)


 

新闻联系

 

王波

市场部经理

 

易格斯拖链轴承仓储贸易上海有限公司

中国上海自由贸易试验区德堡路1146号厂房A部位

200131 上海

电话+86 - 21 - 5130 3134

传真+86 - 21 - 5130 3233

andywang@igus.com.cn

www.igus.com.cn/press

 

关于易格斯:

 

igus GmbH是国际领先的拖链系统和工程塑料滑动轴承制造商。该家族公司总部位于科隆,业务遍布35个国家和地区,全球员工约3,800人。2017年,igus面向运动应用的运动塑料达到6.90亿欧元的销售额。igus运营着业内最大的测试实验室和工程,根据客户需求提供创新产品和解决方案,并快速交付。

 

"igus", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain-systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "flizz", "ibow", "iglide", "iglidur", "igubal", "manus", "motion plastics", "pikchain", "readychain", "readycable", "speedigus", "triflex", "plastics for longer life", "robolink", "xiros"igus® GmbH/科隆在德意志联邦共和国以及国际一些国家中受法律保护的商标。

 

我们的宗旨是:德国产品的质量,中国市场的价格,国际一流的服务。


无最小起订量,24小时内即可发货*,8:00-20:00送货及咨询时间
* 交付时间是指截至货物从易格斯发出的时间。

易格斯拖链轴承仓储贸易(上海)有限公司是德国 igus® 的全资子公司,也是德国易格斯在中国的唯一子公司,全面负责中国地区的技术服务和销售业务,产品为厂家直销,德国技术保障,无任何代 理商和经销商。在外高桥保税区拥有10,300多平米的保税仓库,主要产品均有库存,交货迅速。我们的宗旨是:德国产品的质量,中国市场的价格,国际一流的服务。

社交网络
合作伙伴

易格斯拖链轴承仓储贸易(上海)有限公司

地址:中国(上海)自由贸易试验区德堡路

11号46号厂房A部位

电话:021-51303133

传真:021-51303200

The terms "igus","chainflex","CFRIP","conprotect","CTD","drylin","dry-tech","dryspin","easy chain","e-chain","e-chain systems","e-ketten","e-kettensysteme","e-skin","energy chain","energy chain systems","flizz","iglide","iglidur","igubal","ibow","manus","motion plastics","pickchain","readychain","readycable","speedigus","triflex","twisterchain","plastics for longer life","robolink","xiros","xirodur" are legally protected trademarks

©2015-2018  易格斯拖链轴承仓储贸易(上海)有限公司  版权所有  沪ICP备09099810号-2 流量统计