满意度调查
使用新的igus通信模块分析机器数据
上传日期:2019年07月26日      浏览次数:

icom.plus通信模块通过灵活的数据集成实现预测性维护,提高IT安全性

 

实现预测和计划维护是igus推出智能塑料解决方案的初衷和目标。例如通过智能传感器测量拖链、回转盘和直线导向装置的磨损程度。通过全新的通信模块icom.plus,用户可以决定以何种形式集成传感器采集来的数据。从适用于限制性环境的离线模式,到将阈值连接到igus服务器以用于自动订购备件的在线模式,用户可以自由地集成和读取其数据。

 

德国igus公司推出了isense系列传感器,用于检测igus拖链、电缆和轴承等部件的使用状况。这一系列传感器可以在运行过程中检测部件的磨损情况,并发出预警以提醒用户对设备进行维修或更换。与icom通信模块联网后,传感器检测到的数据将被传输到智能系统。这款通信模块可以和所有的igus传感器连接。例如,它可以连接用于测量磨损的传感器,或者用于测量拖链销孔连接磨损的传感器,又或者是在电缆监测中用于检测断裂和推拉力的传感器。当传感器的测量值被传输到icom模块后,这些数据就会被“解读”,同时分析并生成指令。目前,只需连接到igus云即可实现这一功能。然而,由于IT安全的重要性与日俱增,许多公司越来越依赖于开发自己的SCADA系统,因此igus现将其数据集中器升级为icom.plus。通过这个全新的模块,用户可以以最适合其设备的方式集成数据。

 

全新的3合1模块实现灵活的数据连接

新通信模块icom.plus是基于具有初始使用寿命算法的igus在线配置而开发的。它的特别之处在于可以根据用户要求离线操作,即通信模块在线安装后不再更新功能。对于这种“半离线”的情况,在通信模块的初始“学习阶段”,设备需要与igus服务器进行临时的短期IoT安全性访问,使计算算法与用户应用的实际运动和环境概况相匹配。在非常受限的区域中,通信模块也可以通过完全脱机的存储介质从头开始执行更新。因此,用户可以灵活地设计模块及其数据的连接方式,并在最大化运行时间和IT安全性之间找到平衡。计算维护建议所需的运动概况是通过机器的总线系统直接从控制系统中读取的。同样的,有关距离下一次推荐维护的天数和有关传感器数据异常变化的可自由定义的警告信息也会被传送到PLC控制器。用户信息也均由系统监视器或用户指定的SCADA系统直接提供。

 

通过连接到igus服务器来进行预测性维护

将用户的icom.plus和igus的数据库联网后,可以实现使用寿命计算与igus云的持续匹配,从而实现最大的系统运行时间,并将故障风险降至最低。云中的数据来源于igus在其占地3,800平方米的测试实验室中所进行的100亿次拖链和电缆测试循环。通过机器学习和人工智能,igus可以提供关于解决方案的耐久性情况的精确信息,并向用户发出必要的维护预警。

 


 

图片说明:

 PM1519-1s.jpg

图片 PM1519-1

通过全新的icom.plus通信模块用户可以自行决定如何集成传感器中的数据。比如,SD卡离线集成,采用限时在线学习的半离线集成,以及通过与igus的IoT服务器连接实现的完全在线集成。(来源:igus GmbH)


 

 

新闻联系

 

王波

市场部经理

 

易格斯拖链轴承仓储贸易上海有限公司

中国上海自由贸易试验区德堡路1146号厂房A部位

200131 上海

电话+86 - 21 - 5130 3134

传真+86 - 21 - 5130 3233

andywang@igus.com.cn

www.igus.com.cn/press

 

关于易格斯:

 

igus GmbH是国际领先的拖链系统和工程塑料滑动轴承制造商。该家族公司总部位于科隆,业务遍布35个国家和地区,全球员工约4,150人。2018年,igus面向运动应用的运动塑料达到7.48亿欧元的销售额。igus运营着业内最大的测试实验室和工程,根据客户需求提供创新产品和解决方案,并快速交付。

 

"igus", “Apiro”, "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "flizz", “ibow”, “igear”, "iglidur", "igubal", “kineKIT”, "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", “ReBeL”, "speedigus", "triflex", "robolink", and "xiros" 等注册商标在德意志联邦共和国及其他国家和地区均受法律保护。

我们的宗旨是:德国产品的质量,中国市场的价格,国际一流的服务。


无最小起订量,24小时内即可发货*,8:00-20:00送货及咨询时间
* 交付时间是指截至货物从易格斯发出的时间。

易格斯拖(上海)拖链系统有限公司是德国 igus® 的全资子公司,也是德国易格斯在中国的唯一子公司,全面负责中国地区的技术服务和销售业务,产品为厂家直销,德国技术保障,无任何代 理商和经销商。在外高桥保税区拥有10,300多平米的保税仓库,主要产品均有库存,交货迅速。我们的宗旨是:德国产品的质量,中国市场的价格,国际一流的服务。

社交网络
合作伙伴

易格斯拖(上海)拖链系统有限公司

地址:中国(上海)奉贤区环城北路50号

电话:021-80366999

传真:021-80366116

The terms "igus","chainflex","CFRIP","conprotect","CTD","drylin","dry-tech","dryspin","easy chain","e-chain","e-chain systems","e-ketten","e-kettensysteme","e-skin","energy chain","energy chain systems","flizz","iglide","iglidur","igubal","ibow","manus","motion plastics","pickchain","readychain","readycable","speedigus","triflex","twisterchain","plastics for longer life","robolink","xiros","xirodur" are legally protected trademarks

©2015-2020  易格斯拖链轴承仓储贸易(上海)有限公司  版权所有  LZ1.jpg    沪ICP备09099810号-2 流量统计